Skip to content
  
Previous slide
JB 6 G product image 1
Next slide
JB 6 G thumbnail image 1
JB 6 G thumbnail image 2

JB / JB 6 / JB 6 G

JB 6 G 8600672

Wymiary 110 x 110 x 49

  • IP65
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8600672

Opis: : Junction box 6 mm², PP

Uwagi: : Integrated membranes

Opakowanie zbiorcze: : 10

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074307866

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 110

Szerokość (mm) : 110

Głębokość (mm) : 49

Materiały :

Materiał: : Polipropylen

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : TPE

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -25 … 60

Ochrona i odporność: :

Standards EN/IEC 60670

Stopień ochrony (EN 60529): IP65

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

JB / JB 6 / JB 6 G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

JB 6 G

Fibox
JB_6

Sample image

Order symbol : JB 6 G

Kod produktu : 8600672

Opis: : Junction box 6 mm², PP

Uwagi: : Integrated membranes

EAN : 6418074307866

JB_6
Wymiary : Height Width Depth
mm : 110 110 49
Materiały :
Materiał: : Polipropylen
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : TPE
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -25 … 60
Akcesoria :
GPA M20 Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M20x1,5
(36 x 28 x 28)
ICS Cover fastening screws for JB 6
(5 x 5 x 10)
IES Tube entry socket for JB 6
(20 x 20 x 20)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : -
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C