Skip to content
 
    DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws
   
Previous slide
MCE65 12M product image 1
Next slide
MCE65 12M thumbnail image 1
MCE65 12M thumbnail image 3
MCE65 12M thumbnail image 4
MCE65 12M thumbnail image 2

MCE65 / MCE65 12M / MCE65 12M

MCE65 12M 7350003

Wymiary 318 x 258 x 142

Zawiera : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws

  • IP65; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7350003

Opis: : Modular component enclosures

Uwagi: : 12 modules, 1 row

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074315731

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 318

Szerokość (mm) : 258

Głębokość (mm) : 142

Materiały :

Materiał: : Acrylonitrile acrylic styrene

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Smoked grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -25 … 60

Ochrona i odporność: :

Standards EN 62208:2015, IEC 62208:2015

Stopień ochrony (EN 60529): IP65

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

MCE65 / MCE65 12M / MCE65 12M

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

MCE65 12M

Fibox
7350003_MCE65_12M 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : MCE65 12M

Kod produktu : 7350003

Opis: : Modular component enclosures

Uwagi: : 12 modules, 1 row

EAN : 6418074315731

Zawiera : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws

7350003_dim
Wymiary : Height Width Depth
mm : 318 258 142
Materiały :
Materiał: : Acrylonitrile acrylic styrene
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Smoked grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -25 … 60
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C