DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws








MCE65 8M 7350002
Wymiary 200 x 200 x 120
Zawiera : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws
- IP65; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 7350002
Opis: : Modular component enclosures
Uwagi: : 8 modules, 1 row
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074315724
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 200
Szerokość (mm) : 200
Głębokość (mm) : 120
Materiał: : Acrylonitrile acrylic styrene
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Smoked grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -25 … 60
Standards EN 62208:2015, IEC 62208:2015
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Klasa palności : UL 94 HB
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MCE65 8M


Sample image
Order symbol : MCE65 8M
Kod produktu : 7350002
Opis: : Modular component enclosures
Uwagi: : 8 modules, 1 row
EAN : 6418074315724
Zawiera : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 200 | 200 | 120 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Acrylonitrile acrylic styrene |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Smoked grey |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -25 … 60 |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)