MCE65 / MCE65 ACCESSORIES / IES
IES 8600346
Wymiary 20 x 20 x 20
Dane techniczne
Kod produktu : 8600346
Opis: : Tube entry socket for JB 6
Uwagi: : M20 grey, for tube Ø 16 mm, for tube Ø 20 mm
Opakowanie zbiorcze: : 25
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074079077
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 20
Szerokość (mm) : 20
Głębokość (mm) : 20
Materiał: : Plastic
MCE65 / MCE65 ACCESSORIES / IES
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
IES


Sample image
Order symbol : IES
Kod produktu : 8600346
Opis: : Tube entry socket for JB 6
Uwagi: : M20 grey, for tube Ø 16 mm, for tube Ø 20 mm
EAN : 6418074079077
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 20 | 20 | 20 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Plastic |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)