MCE65 / MCE65 ACCESSORIES / ICS
ICS 8600652
Wymiary 5 x 5 x 10
Dane techniczne
Kod produktu : 8600652
Opis: : Cover fastening screws for JB 6
Uwagi: : Stainless steel
Opakowanie zbiorcze: : 40
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074079084
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 5
Szerokość (mm) : 5
Głębokość (mm) : 10
Materiał: : Stainless steel
MCE65 / MCE65 ACCESSORIES / ICS
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
ICS


Sample image
Order symbol : ICS
Kod produktu : 8600652
Opis: : Cover fastening screws for JB 6
Uwagi: : Stainless steel
EAN : 6418074079084
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 5 | 5 | 10 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stainless steel |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)