MNX / MNX Accessories / FP 10674
FP 10674 5510674
Wymiary 40 x 88 x 14
Dane techniczne
Kod produktu : 5510674
Opis: : Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
Uwagi: : (MNX 300 Wymaga 2 zestawy)
Opakowanie zbiorcze: : 12
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074033079
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 40
Szerokość (mm) : 88
Głębokość (mm) : 14
Materiał: : Plastic
MNX / MNX Accessories / FP 10674
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FP 10674


Sample image
Order symbol : FP 10674
Kod produktu : 5510674
Opis: : Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
Uwagi: : (MNX 300 Wymaga 2 zestawy)
EAN : 6418074033079
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 40 | 88 | 14 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Plastic |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)