MNX / MNX Accessories / MIV 100
MIV 100 5514076
Wymiary 98 x 48 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 5514076
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 130x80x35-130x80x125
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074039484
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 98
Szerokość (mm) : 48
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
MNX / MNX Accessories / MIV 100
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MIV 100


Sample image
Order symbol : MIV 100
Kod produktu : 5514076
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 130x80x35-130x80x125
EAN : 6418074039484
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 98 | 48 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )