MNX / MNX Accessories / MIV 125
MIV 125 5514077
Wymiary 98 x 98 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 5514077
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 130x130x35-130x130x125
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074039491
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 98
Szerokość (mm) : 98
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
MNX / MNX Accessories / MIV 125
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MIV 125


Sample image
Order symbol : MIV 125
Kod produktu : 5514077
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 130x130x35-130x130x125
EAN : 6418074039491
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 98 | 98 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)