MNX / MNX Accessories / MIV 175
MIV 175 5514079
Wymiary 148 x 148 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 5514079
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 180x180x60-180x180x125
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074039514
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 148
Szerokość (mm) : 148
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
MNX / MNX Accessories / MIV 175
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MIV 175


Sample image
Order symbol : MIV 175
Kod produktu : 5514079
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 180x180x60-180x180x125
EAN : 6418074039514
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 148 | 148 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)