MNX / MNX Accessories / MIV 5
MIV 5 5514081
Wymiary 50 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 5514081
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 130x80x35-130x80x125
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074033185
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 50
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
MNX / MNX Accessories / MIV 5
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MIV 5


Sample image
Order symbol : MIV 5
Kod produktu : 5514081
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 130x80x35-130x80x125
EAN : 6418074033185
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )