MNX / MNX Accessories / MIV 10
MIV 10 5514082
Wymiary 100 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 5514082
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 130x80x35-180x130x175
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074033192
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 100
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
MNX / MNX Accessories / MIV 10
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MIV 10


Sample image
Order symbol : MIV 10
Kod produktu : 5514082
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 130x80x35-180x130x175
EAN : 6418074033192
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)