Skip to content
  
Previous slide
MIV 15 product image 1
Next slide
MIV 15 thumbnail image 1
MIV 15 thumbnail image 2

MNX / MNX Accessories / MIV 15

MIV 15 5514083

Wymiary 150 x 35 x 7

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 5514083

Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:

Uwagi: : 180x130x35-360x255x152

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074033208

Kategoria ETIM: : EC001285

Wymiary :

Wysokość (mm) : 150

Szerokość (mm) : 35

Głębokość (mm) : 7

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

MNX / MNX Accessories / MIV 15

Bloki CAD
Kontakty

MIV 15

Fibox
din_35_mnx

Sample image

Order symbol : MIV 15

Kod produktu : 5514083

Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:

Uwagi: : 180x130x35-360x255x152

EAN : 6418074033208

5514083_FIBOX_MNX_MIV_15_DIN_35_RAIL_DIM
Wymiary : Height Width Depth
mm : 150 35 7
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -