MNX / MNX Accessories / MIV 20
MIV 20 5514084
Wymiary 225 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 5514084
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 255x180x63-360x255x152
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074033215
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 225
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
MNX / MNX Accessories / MIV 20
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MIV 20


Sample image
Order symbol : MIV 20
Kod produktu : 5514084
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 255x180x63-360x255x152
EAN : 6418074033215
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 225 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)