MNX / MNX Accessories / MIV 95
MIV 95 5514583
Wymiary 66 x 80 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 5514583
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 100x100x35-100x100x75
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074056696
Kategoria ETIM: : EC001285
Wysokość (mm) : 66
Szerokość (mm) : 80
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
MNX / MNX Accessories / MIV 95
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MIV 95


Sample image
Order symbol : MIV 95
Kod produktu : 5514583
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 100x100x35-100x100x75
EAN : 6418074056696
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 66 | 80 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 29.03.2025)