MNX / MNX Accessories / MIV 300
MIV 300 5514585
Wymiary 330 x 225 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 5514585
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 360x255x152
Opakowanie zbiorcze: : 2
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074061577
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 330
Szerokość (mm) : 225
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
MNX / MNX Accessories / MIV 300
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MIV 300


Sample image
Order symbol : MIV 300
Kod produktu : 5514585
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 360x255x152
EAN : 6418074061577
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 330 | 225 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)