Skip to content
  
Previous slide
FP 22046 product image 1
Next slide
FP 22046 thumbnail image 1
FP 22046 thumbnail image 1

MNX / MNX Accessories / FP 22046

FP 22046 8522346

Wymiary 35 x 16 x 10

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8522346

Opis: : Uchwyty do wieszania obudów

Uwagi: : 4 szt, zawiera śruby

Opakowanie zbiorcze: : 24

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074033482

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 35

Szerokość (mm) : 16

Głębokość (mm) : 10

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Ochrona i odporność: :

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 5VA

Ścieżka w drzewie katalogu: :

MNX / MNX Accessories / FP 22046

Bloki CAD
Kontakty

FP 22046

Fibox
picc_hinge_wall_fastening

Sample image

Order symbol : FP 22046

Kod produktu : 8522346

Opis: : Uchwyty do wieszania obudów

Uwagi: : 4 szt, zawiera śruby

EAN : 6418074033482

Wymiary : Height Width Depth
mm : 35 16 10
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA