MNX / MNX Accessories / B-3
B-3 8524030
Wymiary 80 x 35 x 7
Dane techniczne
Kod produktu : 8524030
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 100x100x35-100x100x75, 110x80x65, 110x80x85
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074033499
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 80
Szerokość (mm) : 35
Głębokość (mm) : 7
Materiał: : Stal galwanizowana
MNX / MNX Accessories / B-3
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
B-3


Sample image
Order symbol : B-3
Kod produktu : 8524030
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 100x100x35-100x100x75, 110x80x65, 110x80x85
EAN : 6418074033499
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 80 | 35 | 7 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )