MNX / MNX Accessories / TH A
TH A 9802001
Wymiary 30 x 20 x 12
Dane techniczne
Kod produktu : 9802001
Opis: : Zestaw zawiasów szarych
Uwagi: : 2 szt, zawiera śruby montażowe
Opakowanie zbiorcze: : 24
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074034120
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 30
Szerokość (mm) : 20
Głębokość (mm) : 12
Materiał: : Polyamide
MNX / MNX Accessories / TH A
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
TH A


Sample image
Order symbol : TH A
Kod produktu : 9802001
Opis: : Zestaw zawiasów szarych
Uwagi: : 2 szt, zawiera śruby montażowe
EAN : 6418074034120
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 30 | 20 | 12 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Polyamide |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)