podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.










PC D 85 G 8724308
Wymiary 170 x 80 x 85
Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 8724308
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074002136
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 170
Szerokość (mm) : 80
Głębokość (mm) : 85
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
PC D 85 G


Sample image
Order symbol : PC D 85 G
Kod produktu : 8724308
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
EAN : 6418074002136
Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 80 | 85 |
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
FP 22040 | Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby, dla obudów: |
DH-3 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(140 x 35 x 7) |
D-MP |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(140 x 54 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )