podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.






PC H 95 T 8724015
UL Name : UL PC H 95 T
Wymiary 170 x 140 x 95
Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 8724015
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074002266
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 170
Szerokość (mm) : 140
Głębokość (mm) : 95
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
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
PC H 95 T


Sample image
Order symbol : PC H 95 T
Kod produktu : 8724015
UL Name : UL PC H 95 T
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta
EAN : 6418074002266
Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 140 | 95 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Clear transparent |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Akcesoria : | |
---|---|
CHM-3 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(110 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10) |
DH-3 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(140 x 35 x 7) |
H-MP |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(125 x 94 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )