Skip to content
 
    podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.
   
Previous slide
ABS H 95 G product image 1
Next slide
ABS H 95 G thumbnail image 1
ABS H 95 G thumbnail image 2

Piccolo / PICCOLO H / ABS H 95 G

ABS H 95 G 8784315

Wymiary 170 x 140 x 95

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8784315

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074002297

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 170

Szerokość (mm) : 140

Głębokość (mm) : 95

Materiały :

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Ochrona i odporność: :

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

Piccolo / PICCOLO H / ABS H 95 G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

ABS H 95 G

Fibox
8784315_ABS_H_95_G_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS H 95 G

Kod produktu : 8784315

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074002297

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

PICHDIM
Wymiary : Height Width Depth
mm : 170 140 95
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
CHM-3 Szyna DIN 35, dla obudów:
(110 x 35 x 7)
FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10)
DH-3 Szyna DIN 35, dla obudów:
(140 x 35 x 7)
H-MP Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(125 x 94 x 1.5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc