Piccolo / PICCOLO Accessories / FM-3
FM-3 8524033
Wymiary 35 x 200 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 8524033
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 230x80x65, 230x80x85, 230x140x95, 230x140x125
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074033529
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 35
Szerokość (mm) : 200
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Piccolo / PICCOLO Accessories / FM-3
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FM-3

Sample image
Order symbol : FM-3
Kod produktu : 8524033
Opis: : Szyna DIN 35, dla obudów:
Uwagi: : 230x80x65, 230x80x85, 230x140x95, 230x140x125
EAN : 6418074033529
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 35 | 200 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)