Skip to content
  
Previous slide
B-MP product image 1
Next slide
B-MP thumbnail image 1
B-MP thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO Accessories / B-MP

B-MP 8524060

Wymiary 80 x 54 x 1.5

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8524060

Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Uwagi: : 110x80x65, 110x80x85

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074033574

Kategoria ETIM: : EC000213

Wymiary :

Wysokość (mm) : 80

Szerokość (mm) : 54

Głębokość (mm) : 1.5

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

Piccolo / PICCOLO Accessories / B-MP

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

B-MP

Fibox
picc_mounting_plate

Sample image

Order symbol : B-MP

Kod produktu : 8524060

Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Uwagi: : 110x80x65, 110x80x85

EAN : 6418074033574

B-MP---D-MP
Wymiary : Height Width Depth
mm : 80 54 1.5
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -