Piccolo / PICCOLO Accessories / F-MP
F-MP 8524063
Wymiary 200 x 54 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 8524063
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 230x80x65, 230x80x85
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074033604
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 200
Szerokość (mm) : 54
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Piccolo / PICCOLO Accessories / F-MP
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
F-MP


Sample image
Order symbol : F-MP
Kod produktu : 8524063
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 230x80x65, 230x80x85
EAN : 6418074033604
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 200 | 54 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)