Piccolo / PICCOLO Accessories / M-MP
M-MP 8524065
Wymiary 185 x 94 x 1.5
Dane techniczne
Kod produktu : 8524065
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 230x140x95, 230x140x125
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074033628
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 185
Szerokość (mm) : 94
Głębokość (mm) : 1.5
Materiał: : Stal galwanizowana
Piccolo / PICCOLO Accessories / M-MP
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
M-MP


Sample image
Order symbol : M-MP
Kod produktu : 8524065
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 230x140x95, 230x140x125
EAN : 6418074033628
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 185 | 94 | 1.5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)