Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.






SOLID / SOLID 7656 / PC 765625 G
PC 765625 G 5330390
Wymiary 760 x 560 x 250
Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 5330390
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074084415
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 760
Szerokość (mm) : 560
Głębokość (mm) : 250
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
SOLID / SOLID 7656 / PC 765625 G
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
PC 765625 G


Sample image
Order symbol : PC 765625 G
Kod produktu : 5330390
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
EAN : 6418074084415
Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 760 | 560 | 250 |
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
EKUVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(518 x 338 x 1.5) |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)