Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.


SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 13 G-2FSH
PC 1919 13 G-2FSH 2539505
Wymiary 190 x 190 x 130
Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
- IP65; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 2539505
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara z zawiasami
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074052704
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 190
Szerokość (mm) : 190
Głębokość (mm) : 130
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
SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 13 G-2FSH
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
PC 1919 13 G-2FSH


Sample image
Order symbol : PC 1919 13 G-2FSH
Kod produktu : 2539505
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara z zawiasami
EAN : 6418074052704
Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 130 |
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
EKHVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(158 x 158 x 1.5) |
EKV 12 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(167 x 167 x 4) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)