Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.


SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 18 T-2FSH
PC 1919 18 T-2FSH 2539537
Wymiary 190 x 190 x 180
Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
- IP65; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 2539537
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta z zawiasami
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074052889
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 190
Szerokość (mm) : 190
Głębokość (mm) : 180
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
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
SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 18 T-2FSH
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
PC 1919 18 T-2FSH


Sample image
Order symbol : PC 1919 18 T-2FSH
Kod produktu : 2539537
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta z zawiasami
EAN : 6418074052889
Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 180 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Clear transparent |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Akcesoria : | |
---|---|
EKHVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(158 x 158 x 1.5) |
EKV 12 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(167 x 167 x 4) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)