Skip to content
 
    Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
   
Previous slide
PC 1919 13 G product image 1
Next slide
PC 1919 13 G thumbnail image 1
PC 1919 13 G thumbnail image 2
PC 1919 13 G thumbnail image 1

SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 13 G

PC 1919 13 G 5330359

UL Name : UL PC 1919 13 G

Wymiary 190 x 190 x 130

Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 5330359

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074005403

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 190

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 130
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
SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 13 G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

PC 1919 13 G

Fibox
5330359_PC191913G 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : PC 1919 13 G

Kod produktu : 5330359

UL Name : UL PC 1919 13 G

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074005403

Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

PC_ABS1919
Wymiary : Height Width Depth
mm : 190 190 130
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
EKHVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(167 x 167 x 4)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
DSS_FI_41597_A1