Skip to content
 
    Podstawa do obudowy
   
Previous slide
PC 1919 product image 1
Next slide
PC 1919 thumbnail image 1
PC 1919 thumbnail image 2

SOLID / SOLID 1919 / PC 1919

PC 1919 6530800

Wymiary 190 x 190 x 100

Zawiera : Podstawa do obudowy

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 6530800

Opis: : Podstawa PC

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074000439

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 190

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 100
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
Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

SOLID / SOLID 1919 / PC 1919

Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

PC 1919

Fibox
6530800_PC_1919_base 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : PC 1919

Kod produktu : 6530800

Opis: : Podstawa PC

EAN : 6418074000439

Zawiera : Podstawa do obudowy

Wymiary : Height Width Depth
mm : 190 190 100
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
Klasa palności : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C