Skip to content
 
    Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
   
Previous slide
PC 2819 18 T product image 1
Next slide
PC 2819 18 T thumbnail image 1
PC 2819 18 T thumbnail image 2
PC 2819 18 T thumbnail image 3
PC 2819 18 T thumbnail image 4
PC 2819 18 T thumbnail image 1
PC 2819 18 T thumbnail image 2

SOLID / SOLID 2819 / PC 2819 18 T

PC 2819 18 T 5330070

Wymiary 280 x 190 x 180

Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 5330070

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074005458

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 280

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 180

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent
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
SOLID / SOLID 2819 / PC 2819 18 T

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

PC 2819 18 T

Fibox
5330070_PC281918T_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 2819 18 T

Kod produktu : 5330070

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074005458

Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

PC_ABS2819
Wymiary : Height Width Depth
mm : 280 190 180
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
EKV 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7)
EKJVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7)
EKJZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(259 x 164 x 4)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
DSS_FI_41597_A1