Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.






SOLID / SOLID 2819 / PC 2819 13 G
PC 2819 13 G 5330360
Wymiary 280 x 190 x 130
Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 5330360
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074005441
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 280
Szerokość (mm) : 190
Głębokość (mm) : 130
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
SOLID / SOLID 2819 / PC 2819 13 G
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
Akcesoria
PC 2819 13 G


Sample image
Order symbol : PC 2819 13 G
Kod produktu : 5330360
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
EAN : 6418074005441
Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
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
EKV 12 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7) |
EKJVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(238 x 158 x 1.5) |
EKV 22 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7) |
EKJZR |
Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(280 x 190 x 50) |
MPI EKJ 2819 |
Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(259 x 164 x 4) |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )