Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.






SOLID / SOLID 2819 / ABS 2819 13 G
ABS 2819 13 G 5880360
Wymiary 280 x 190 x 130
Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 5880360
Opis: : Obudowa ABS
Uwagi: : Pokrywa szara
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074039026
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 280
Szerokość (mm) : 190
Głębokość (mm) : 130
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Klasa palności : UL 94 HB
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C
SOLID / SOLID 2819 / ABS 2819 13 G
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
Akcesoria
ABS 2819 13 G


Sample image
Order symbol : ABS 2819 13 G
Kod produktu : 5880360
Opis: : Obudowa ABS
Uwagi: : Pokrywa szara
EAN : 6418074039026
Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | ABS |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | RAL 7035 -light grey |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Akcesoria : | |
---|---|
EKV 12 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7) |
EKJVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(238 x 158 x 1.5) |
EKV 22 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7) |
EKJZR |
Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(280 x 190 x 50) |
MPI EKJ 2819 |
Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(259 x 164 x 4) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )