Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.


SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 18 T-2FSH
PC 2828 18 T-2FSH 2539549
Wymiary 280 x 280 x 180
Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
- IP65; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 2539549
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta z zawiasami
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074052902
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 280
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 180
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
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
SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 18 T-2FSH
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
PC 2828 18 T-2FSH


Sample image
Order symbol : PC 2828 18 T-2FSH
Kod produktu : 2539549
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta z zawiasami
EAN : 6418074052902
Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 180 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Clear transparent |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Akcesoria : | |
---|---|
EKOZR |
Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(280 x 280 x 50) |
EKV 22 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7) |
EKOVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(238 x 238 x 1.5) |
MPI EKO 2828 |
Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(244 x 244 x 4) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)