Skip to content
 
    Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
   
Previous slide
ABS 2828 13 G product image 1
Next slide
ABS 2828 13 G thumbnail image 1
ABS 2828 13 G thumbnail image 2
ABS 2828 13 G thumbnail image 1

SOLID / SOLID 2828 / ABS 2828 13 G

ABS 2828 13 G 5880362

Wymiary 280 x 280 x 130

Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 5880362

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074039064

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 280

Szerokość (mm) : 280

Głębokość (mm) : 130

Materiały :

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60
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
Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

SOLID / SOLID 2828 / ABS 2828 13 G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

ABS 2828 13 G

Fibox
5880362_ABS282813G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ABS 2828 13 G

Kod produktu : 5880362

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074039064

Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

PC_ABS2828
Wymiary : Height Width Depth
mm : 280 280 130
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
EKOZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(244 x 244 x 4)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1