Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.


SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 18 G-2FSH
PC 3819 18 G-2FSH 2539515
Wymiary 380 x 190 x 180
Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
- IP65; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 2539515
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara z zawiasami
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074052797
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 380
Szerokość (mm) : 190
Głębokość (mm) : 180
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
SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 18 G-2FSH
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
PC 3819 18 G-2FSH


Sample image
Order symbol : PC 3819 18 G-2FSH
Kod produktu : 2539515
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara z zawiasami
EAN : 6418074052797
Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 180 |
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
EKMZR |
Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7) |
EKMVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(338 x 158 x 1.5) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)