Skip to content
 
    Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
   
Previous slide
PC 3819 13 T-2FSH product image 1
Next slide
PC 3819 13 T-2FSH thumbnail image 1
PC 3819 13 T-2FSH thumbnail image 2
PC 3819 13 T-2FSH thumbnail image 1

SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 13 T-2FSH

PC 3819 13 T-2FSH 2539543

Wymiary 380 x 190 x 130

Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

  • IP65; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 2539543

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta z zawiasami

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074052858

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 380

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 130

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent
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
SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 13 T-2FSH

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

PC 3819 13 T-2FSH

Fibox
2539543_PC_3819_13_T-2FSH_ENCL_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 3819 13 T-2FSH

Kod produktu : 2539543

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta z zawiasami

EAN : 6418074052858

Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

PC_ABS3819
Wymiary : Height Width Depth
mm : 380 190 130
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
EKMZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(338 x 158 x 1.5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
DSS_FI_41597_A1