Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.






SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 18 T
PC 3819 18 T 5330071
Wymiary 380 x 190 x 180
Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 5330071
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074005496
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 380
Szerokość (mm) : 190
Głębokość (mm) : 180
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
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
SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 18 T
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
PC 3819 18 T


Sample image
Order symbol : PC 3819 18 T
Kod produktu : 5330071
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta
EAN : 6418074005496
Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 180 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Clear transparent |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Akcesoria : | |
---|---|
EKMZR |
Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7) |
EKMVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(338 x 158 x 1.5) |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )