Skip to content
 
    Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
   
Previous slide
PC 3819 18 G product image 1
Next slide
PC 3819 18 G thumbnail image 1
PC 3819 18 G thumbnail image 3
PC 3819 18 G thumbnail image 2

SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 18 G

PC 3819 18 G 5330371

Wymiary 380 x 190 x 180

Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 5330371

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074005502

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 380

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 180
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
SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 18 G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

PC 3819 18 G

Fibox
5330371_PC381918G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : PC 3819 18 G

Kod produktu : 5330371

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074005502

Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

PC_ABS3819
Wymiary : Height Width Depth
mm : 380 190 180
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
EKMZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(338 x 158 x 1.5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
DSS_FI_41597_A1