Skip to content
 
    Podstawa do obudowy
   
Previous slide
PC 3819 product image 1
Next slide
PC 3819 thumbnail image 1
PC 3819 thumbnail image 2

SOLID / SOLID 3819 / PC 3819

PC 3819 6530802

Wymiary 380 x 190 x 100

Zawiera : Podstawa do obudowy

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 6530802

Opis: : Podstawa PC

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074000453

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 380

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 100
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
Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

SOLID / SOLID 3819 / PC 3819

Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

PC 3819

Fibox
6530802_PC_3819_base 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : PC 3819

Kod produktu : 6530802

Opis: : Podstawa PC

EAN : 6418074000453

Zawiera : Podstawa do obudowy

Wymiary : Height Width Depth
mm : 380 190 100
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
Klasa palności : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C