Skip to content
 
    Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
   
Previous slide
PC 3828 13 G product image 1
Next slide
PC 3828 13 G thumbnail image 1
PC 3828 13 G thumbnail image 2
PC 3828 13 G thumbnail image 1

SOLID / SOLID 3828 / PC 3828 13 G

PC 3828 13 G 5330363

UL Name : UL PC 3828 13 G

Wymiary 380 x 280 x 130

Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 5330363

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074005564

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 380

Szerokość (mm) : 280

Głębokość (mm) : 130
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
SOLID / SOLID 3828 / PC 3828 13 G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

PC 3828 13 G

Fibox
5330363_PC382813G 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : PC 3828 13 G

Kod produktu : 5330363

UL Name : UL PC 3828 13 G

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074005564

Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

PC_ABS3828
Wymiary : Height Width Depth
mm : 380 280 130
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
EKV 32 Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(338 x 238 x 4)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
DSS_FI_41597_A1