Podstawa do obudowy




SOLID / SOLID 5628 / PC 5628
PC 5628 6530806
Wymiary 560 x 280 x 100
Zawiera : Podstawa do obudowy
Dane techniczne
Kod produktu : 6530806
Opis: : Podstawa PC
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074000484
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 560
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 100
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
SOLID / SOLID 5628 / PC 5628
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
PC 5628


Sample image
Order symbol : PC 5628
Kod produktu : 6530806
Opis: : Podstawa PC
EAN : 6418074000484
Zawiera : Podstawa do obudowy
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 100 |
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
Klasa palności : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)