Skip to content
 
    Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
   
Previous slide
PC 5638 18 T-3FSH product image 1
Next slide
PC 5638 18 T-3FSH thumbnail image 1
PC 5638 18 T-3FSH thumbnail image 2
PC 5638 18 T-3FSH thumbnail image 1

SOLID / SOLID 5638 / PC 5638 18 T-3FSH

PC 5638 18 T-3FSH 2539557

Wymiary 560 x 380 x 180

Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

  • IP65; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 2539557

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta z zawiasami

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074052933

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 560

Szerokość (mm) : 380

Głębokość (mm) : 180

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent
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
SOLID / SOLID 5638 / PC 5638 18 T-3FSH

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

PC 5638 18 T-3FSH

Fibox
2539557_PC_5638_18_T-3SFH_ENCL_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 5638 18 T-3FSH

Kod produktu : 2539557

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta z zawiasami

EAN : 6418074052933

Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

PC_ABS5638
Wymiary : Height Width Depth
mm : 560 380 180
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
EKUVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7)
EKUZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(560 x 380 x 50)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
DSS_FI_41597_A1