Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.






SOLID / SOLID 5638 / PC 5638 18 G
PC 5638 18 G 5330365
UL Name : UL PC 5638 18 G
Wymiary 560 x 380 x 180
Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 5330365
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074005625
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 560
Szerokość (mm) : 380
Głębokość (mm) : 180
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
SOLID / SOLID 5638 / PC 5638 18 G
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
PC 5638 18 G


Sample image
Order symbol : PC 5638 18 G
Kod produktu : 5330365
UL Name : UL PC 5638 18 G
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
EAN : 6418074005625
Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 180 |
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
EKUVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(560 x 380 x 50) |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)