Skip to content
 
    Podstawa do obudowy
   
Previous slide
PC 5638 product image 1
Next slide
PC 5638 thumbnail image 1
PC 5638 thumbnail image 2

SOLID / SOLID 5638 / PC 5638

PC 5638 6530807

Wymiary 560 x 380 x 150

Zawiera : Podstawa do obudowy

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 6530807

Opis: : Podstawa PC

Opakowanie zbiorcze: : 2

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074000491

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 560

Szerokość (mm) : 380

Głębokość (mm) : 150
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
Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

SOLID / SOLID 5638 / PC 5638

Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

PC 5638

Fibox
6530807_PC_5638_base 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : PC 5638

Kod produktu : 6530807

Opis: : Podstawa PC

EAN : 6418074000491

Zawiera : Podstawa do obudowy

Wymiary : Height Width Depth
mm : 560 380 150
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
Klasa palności : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C