Skip to content

Solid

Obudowy SOLID przeznaczone są do zabudowy układów automatyki i rozdziału energii. Są one doskonałą alternatywą dla obudów poliestrowych. Pokrywy obudów, szare lub przezroczyste, zamykane są na śruby. Dostępne są wersje z pokrywą na zawiasach. Obudowy produkowane są z odpornych mechanicznie tworzyw takich jak poliwęglan i ABS.

Dostępne wymiary od 190*190*130 mm do 760*560*250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P and 12; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 94 HB

Solid image
Kategoria produktów:
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów








WYBRANE FILTRY:

Mounting plates

Front panel accessories

DIN Mounting rails

Spacers

Extension frames

Hinges and Wall mounting

Cover screws