Skip to content
 
    podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.
   
Previous slide
TAM111107 product image 1
Next slide
TAM111107 thumbnail image 1
TAM111107 thumbnail image 2
TAM111107 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 1111 / TAM111107

TAM111107 5814021

Wymiary 110 x 110 x 65

Zawiera : podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

  • IP65; IK07
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 5814021

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Podstawa z przetłoczeniami metrycznymi Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074011435

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 110

Szerokość (mm) : 110

Głębokość (mm) : 65

Materiały :

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Ochrona i odporność: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP65

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

Tempo / TEMPO 1111 / TAM111107

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

TAM111107

Fibox
5814021_TAM111107 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : TAM111107

Kod produktu : 5814021

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Podstawa z przetłoczeniami metrycznymi Pokrywa szara

EAN : 6418074011435

Zawiera : podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Tempo-1111_Combi
Wymiary : Height Width Depth
mm : 110 110 65
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
FP 10674 Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
(40 x 88 x 14)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40343