podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.






Tempo / TEMPO 1310 / TA131007
TA131007 5814040
Wymiary 130 x 95 x 65
Zawiera : podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.
- IP65; IK07
Dane techniczne
Kod produktu : 5814040
Opis: : Obudowa ABS
Uwagi: : Pokrywa szara
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074011480
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 130
Szerokość (mm) : 95
Głębokość (mm) : 65
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Klasa palności : UL 94 HB
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C
Tempo / TEMPO 1310 / TA131007
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
TA131007


Sample image
Order symbol : TA131007
Kod produktu : 5814040
Opis: : Obudowa ABS
Uwagi: : Pokrywa szara
EAN : 6418074011480
Zawiera : podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 130 | 95 | 65 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | ABS |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | RAL 7035 -light grey |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Akcesoria : | |
---|---|
FP 10674 |
Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
(40 x 88 x 14) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)