Tempo / TEMPO 1310 / TPCM 131007
TPCM 131007 5824022
Wymiary 130 x 95 x 65
- IP65; IK07; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 5824022
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074064936
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 130
Szerokość (mm) : 95
Głębokość (mm) : 65
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
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 1310 / TPCM 131007
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
TPCM 131007


Sample image
Order symbol : TPCM 131007
Kod produktu : 5824022
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
EAN : 6418074064936

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 130 | 95 | 65 |
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
FP 10674 |
Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
(40 x 88 x 14) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)