Skip to content
  
Previous slide
TPC 131007 product image 1
Next slide
TPC 131007 thumbnail image 1
TPC 131007 thumbnail image 2
TPC 131007 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 1310 / TPC 131007

TPC 131007 5824040

Wymiary 130 x 95 x 65

  • IP65; IK07; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 5824040

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074309563

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 130

Szerokość (mm) : 95

Głębokość (mm) : 65
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
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 1310 / TPC 131007

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

TPC 131007

Fibox
5824040_TPC131007_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TPC 131007

Kod produktu : 5824040

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074309563

Tempo-1310_Combi
Wymiary : Height Width Depth
mm : 130 95 65
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
FP 10674 Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
(40 x 88 x 14)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343